EX-RMLHGB
Numer katalogowy:101197358

Opis produktu
- Sygnalizator podświetlany
- Ex-Strefa 1 i 21
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-RMLHGB
Numer artykułu (Numer katalogowy)101197358
EAN (European Article Number)4030661599694
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEXINMETRO
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Strefy ochrony przeciwwybuchowej122122
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej2D2G
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
KonstrukcjaOkrągły
Materiał tabliczki identyfikacyjnejStal nierdzewna (V4A)
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Ciężar brutto60g
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Skok główki4mm
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
Zakres dostawyW tym kołnierz mocujący (RLM) składający się z następujących elementów: kołnierz montażowy i podstawa styków z zabezpieczeniami styków i 2 segmentami suwakowymi
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 16:34