EX-RZSO/V4A
Numer katalogowy:101205151

Opis produktu
- Stal nierdzewna (V4A)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-RZSO/V4A
Numer artykułu (Numer katalogowy)101205151
EAN (European Article Number)4030661588575
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Właściwości ogólne
NormyEN ISO 13849-1
Wykonaniemarking plate
Warunki montażu (mechaniczne)Samoprzylepne
Materiał obudowyStal nierdzewna
Kolor obudowySrebro
Ciężar brutto15g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość49,5mm
Szerokość39,8mm
Wysokość0,2mm
Mounting diameter22,5mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.11.2026, 00:19