EX-SHGV/LD1/118/39+BOW-2G/D
Numer katalogowy:101200416

Opis produktu
- Cylinder blokujący po lewej stronie
- Dodatkowa przednia wkładka bębenkowa
- Aluminiowa obudowa
- Ex-Strefa 1 i 21
- Klasa ochrony IP65
- Blokada
- Obudowa metalowa
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-SHGV/LD1/118/39+BOW-2G/D
Numer artykułu (Numer katalogowy)101200416
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Strefy ochrony przeciwwybuchowej121
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej2D
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 2GD Ex h 85°C X
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyAluminium / stal chromianowana
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał stacyjkiStal
Kolor obudowyCzarne
Kolor kluczaSrebro
Kolor główki kluczaSrebro
Ciężar brutto450g
Dane ogólne - właściwości
Liczba kierunków aktywacji4
Liczba kluczy2
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 14119950N
Siła ryglowania Fmax, maksimum1.250N
Siła zatrzasku5N
Numer klucza cylindra podstawowego118
Numer klucza cylindra wtórnego39
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość87mm
Szerokość87mm
Wysokość103mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +80 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
odporność na wibracjeOdporność na wstrząsy: 15 g / 10…200 Hz
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)osłona zdejmowanaprzesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Note
Uwaga (informacje ogólne)Dodatkowy przedni cylinder zamka tylko w wersji „L” i „R”
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.10.2026, 02:15