EX-SLC440-ER-0970-14
Numer katalogowy:103047648

Opis produktu
- Ex-Strefa 1 i 21
- Rozdzielczość 14 i 30 mm
- Tryb ochronny
- Zintegrowane sterowanie zestyków
- Kodowanie promienia
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuEX-SLC440-ER-0970-14
Numer artykułu (Numer katalogowy)103047648
EAN (European Article Number)4030661619286
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEX
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
Strefy ochrony przeciwwybuchowej121
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej2D2G
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiał obudowySzkło odporne na pęknięcia
Czas reakcji, maksimum20ms
Reaction time with beam coding A, maximum27ms
Dane ogólne - właściwości
Reset ręcznyTak
Zintegrowany regulacja stycznikówTak
Kodowanie promienia Tak
Funkcja wygaszaniaTak
Wyświetlacz 7-segmentowyTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba promieni96
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-14
Dane mechaniczne
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0,3m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum7m
Długość fali czujników850nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor
Konektor, odbiornikKonektor M12, 8-polowy
Konektor, nadajnikKonektor M12, 4-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość czujnika100mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH24V
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,25A
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Zakres dostawy
Zakres dostawyZestaw z 2 kątownikami montażowymi
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaSRB-E 301
Note
Uwaga (informacje ogólne)Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.08.2026, 00:39