EX-T. 454-22Z-H-DN
Numer katalogowy:103025519
Archiwum

Opis produktu
- Ex-Strefa 1 i 21
- Żeliwna obudowa,
- Części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
- 2 kąty przełączania (ostrzeżenie, deaktywacja)
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Phased-out product
Oznaczenie typu produktuEX-T. 454-22Z-H-DN
Numer artykułu (Numer katalogowy)103025519
EAN (European Article Number)4030661514154
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEXIECExNEPSI
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-31EN IEC 60079-0
Strefy ochrony przeciwwybuchowej21
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej2D
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Właściwości ogólne
Ciężar brutto1.970g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączający2 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.08.2026, 09:26