EX-T1K335-20Y
Numer katalogowy:101212072
Archiwum

Opis produktu
- Ex-Strefa 1 i 21
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Budowa zgodnie z EN 50041
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuEX-T1K335-20Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)101212072
EAN (European Article Number)4030661448626
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEXcULusIECExPESO
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Strefy ochrony przeciwwybuchowej121
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej2D2G
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Deklaracja producenta, strefy121
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał dźwigniMetal
Ciężar brutto320g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba dławic kablowych1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaz 10% obciążeniem styku omowego
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia najazdowa z rolką
Materiał rolkiTworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Energia uderzenia, maksimum7J
Siła przełączania, minimalne17N
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków odpowiednio do prędkości aktywacji
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Tightening torque of the fastening screws for the actuating head1,5Nm
Tightening torque of the fastening screws for the switch element1,2Nm
Tightening torque of the cable gland10Nm
Tightening torque of the earth screw PE1Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy7mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum12mm
Przekrój kabla, minimalne1 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły13AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika118,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia, maksimum (przekrój przyłącza 1mm2)+50°C
Temperatura otoczenia, maksimum (przekrój przyłącza 2,5mm2)+55°C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny5A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Element przełączający2 zestyki (NO)
Uwaga (element przełączający)Zestyk przełączny z podwójnym odstępem, typ Zb lub 2 zestyki NC z galwanicznie rozdzielonymi mostkami zestyków
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum3ms
Maksymalna częstotliwość przełączania1.800/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Zakres dostawy
Zakres dostawyGwintowana dławica z certyfiaktem Ex
Note
Uwaga (informacje ogólne)Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.10.2026, 04:39