EX-T3K335-02Y
Numer katalogowy:101212077
Archiwum

Opis produktu
- Ex-Strefa 1 i 21
- Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-T3K335-02Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)101212077
EAN (European Article Number)4030661448633
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
CertyfikatyATEXcULusIECExPESO
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Strefy ochrony przeciwwybuchowej121
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej2D2G
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto320g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką kątowa
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Energia uderzenia, maksimum7J
Siła przełączania, minimalne17N
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy7mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum12mm
Przekrój kabla, minimalne1 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły13AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika38mm
Szerokość czujnika58,3mm
Wysokość czujnika121,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia, maksimum (przekrój przyłącza 1mm2)+50°C
Temperatura otoczenia, maksimum (przekrój przyłącza 2,5mm2)+55°C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny5A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Element przełączający2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum3ms
Maksymalna częstotliwość przełączania1.800/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Zakres dostawy
Zakres dostawyGwintowana dławica z certyfiaktem Ex
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.08.2026, 19:14