EX-T4K 235-20ZH-3D
Numer katalogowy:101213281
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuEX-T4K 235-20ZH-3D
Numer artykułu (Numer katalogowy)101213281
EAN (European Article Number)4030661395777
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEX (Konformitätserklärung)
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Strefy ochrony przeciwwybuchowej222
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej3D3G
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Deklaracja producentaATEX Strefa 2 i 22
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto215g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką kątowa
Żywotność mechaniczna, najmniejszy20.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne6N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne16N
Szybkość najazdu, minimalne264mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Uwaga (Czas przełączania)Czas drgania zestyków odpowiednio do prędkości aktywacji
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy7mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum12mm
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły13AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika42mm
Wysokość czujnika107mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
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
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączający2 zestyki (NO)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączająceZestyki wolno przełączające w układzie schodkowym
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Zakres dostawy
Zakres dostawyGwintowana dławica z certyfiaktem Ex
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.09.2026, 23:20