EX-T4V10H 335-11Y
Archiwum
Numer katalogowy:101212221

Opis produktu
- Ex-Strefa 1 i 21
- wyłącznie do pozycjonowania
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5