EX-T4V7H 335-11Z-3G/D
Numer katalogowy:151189296

Opis produktu
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- wyłącznie do pozycjonowania
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5