EX-T4V7H 335-11Z-3G/D
Numer katalogowy:101189296
Archiwum

Opis produktu
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- wyłącznie do pozycjonowania
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuEX-T4V7H 335-11Z-3G/D
Numer artykułu (Numer katalogowy)101189296
EAN (European Article Number)4030661346984
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyATEX (Konformitätserklärung)cULus
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Strefy ochrony przeciwwybuchowej222
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej3D3G
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Deklaracja producentaATEX Strefa 2 i 22
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041A
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał dźwigniMetal
Ciężar brutto297g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Liczba dławic kablowych1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaz 10% obciążeniem styku omowego
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Materiał rolkiTworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy30.000.000operacji
Energia uderzenia, maksimum4J
Szybkość najazdu, maksimum2,5m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika
Uwaga (Czas przełączenia)Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji
Moment aktywujący, minimalne0,3Nm
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, minimum1Nm
Tightening torque of the cable gland, minimum8Nm
Tightening torque of the earth screw PE1Nm
Tightening torque of the earth screw PA1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy7mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum12mm
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły13AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika57,3mm
Szerokość czujnika40,5mm
Wysokość czujnika183mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-134A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)Zestyk przełączny z podwójnym odstępem, typ Zb lub 2 zestyki NC z galwanicznie rozdzielonymi mostkami zestyków
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum2ms
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.09.2026, 12:28