EX-T4V7H335-11Y-RMS
Numer katalogowy:103040754


Opis produktu
- z rolką mosiężną
- Ex-Strefa 1 i 21
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- wyłącznie do pozycjonowania
- Szczegóły montażu wg EN 50041