EX-TS335-11YUE | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-335 Obudowa metalowa z aktywatorem
EX-TS335-11YUE
EX-TS335-11YUE
Archiwum
Numer katalogowy:
101211814
Opis produktu
Ex-Strefa 1 i 21
Obudowa metalowa
Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Szczegóły montażu wg EN 50041
1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Klucz zamówieniowy