EX-TV10S 335-12Z-3D
Archiwum
Numer katalogowy:103003341

Opis produktu
- Ex-Strefa 22
- Obudowa metalowa
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
Your selection: