EX-Z1K 335-02Z-3G/D
Archiwum
Numer katalogowy:101217226

Opis produktu
- Działanie migowe ze stałym naciskiem zestyków do punktu przełączania
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5