EX-Z4K 235-11Z-3D
Archiwum
Numer katalogowy:153001802

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów