EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D
Archiwum
Numer katalogowy:101190020

Opis produktu
- Prędkość taśmy do 1 m/s
- Rolka nylonowa, Ø 22 mm, powierzchnia robocza 95 mm
- 1 zestyk NO / 1 zestyk NC przy odchyleniu 24°
- Zestyk NC o wymuszonym rozwarciu zapewniający bezpieczne przełączanie
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- wyłącznie do pozycjonowania