EX-ZK4 235-02Z-3D
EX-ZK4 235-02Z-3D
- Działanie migowe ze stałym naciskiem zestyków do punktu przełączania
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
EX-ZK4 235-02Z-3D |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101214953 |
EAN (European Article Number) |
4030661400655 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Strefy ochrony przeciwwybuchowej |
2 22 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej |
3G 3D |
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Deklaracja producenta |
ATEX Strefa 2 i 22 |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Obudowa |
Budowa znormalizowana |
Materiał obudowy |
Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
105 g |
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
0 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
20 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia z rolką kątowa |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
20 000 000 operacji |
Siła przełączania, minimalne |
6 N |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
16 N |
Szybkość najazdu, minimalne |
56 mm/min |
Szybkość najazdu, maksimum |
1 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy |
7 mm |
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum |
12 mm |
Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Przekrój żyły |
13 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
30 mm |
Szerokość czujnika |
32 mm |
Wysokość czujnika |
107 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
6 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
Działanie migowe |
Czas przełączania, maksimum |
3 ms |
Częstotliwość przełączania |
5 000 /h |
Czas przełączania, maksimum |
5,5 ms |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Gwintowana dławica z certyfiaktem Ex |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Diagram ruchu wyłącznika
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-Z/T 235 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch |
Relevant Directives: | Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.05.2025, 23:53