EX-ZQ 900-22-3D
Numer katalogowy:161212892

Opis produktu
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Ex-Strefa 22
- Obudowa metalowa
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101212892
Oznaczenie typu produktuEX-ZQ 900-22-3D
Numer artykułu (Numer katalogowy)161212892
EAN (European Article Number)4030661673622
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa: PrzepisyEN 60079-31EN IEC 60079-0
Strefy ochrony przeciwwybuchowej22
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej3D
Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowejD II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Materiał pokrywyStal
Długość liny, maksimum75m
Ciężar brutto1.470g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła przełączania, maksimum200N
Kierunek aktywacjiOne-side operation
zakres ruchu400mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy7mm
Przekrój przewodu dławiczek, maksimum12mm
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika57mm
Szerokość czujnika71,5mm
Wysokość czujnika, minimalne221mm
Wysokość czujnika, maksimum237mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-20 ... +55 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Zakres dostawy
Zakres dostawyDostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami Ex
Note
Uwaga (informacje ogólne)Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.Dla długości linki ponad 10m należy zainstalować przelotki w odstepach 3 do 5 m.Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.10.2026, 11:19