schmersal_s_icon.png

EX-ZR 235-11Z-3D

Numer katalogowy: 151189789

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZMigowe
TWolnoprzełączające

(2)
STrzpień naciskowy S
RTrzpień naciskowy z rolką R
4STrzpień naciskowy 4S
4RTrzpień z rolką 4R
1RDźwignia z rolką 1R
KDźwignia najazdowa z rolką K
3KDźwignia kątowa 3K
4KDźwignia kątowa 4K
K4Dźwignia kątowa K4
1HDźwignia z rolką 1H
7HDźwignia z rolką 7H
10HDźwignia prętowa 10H
12HDźwignia z rolką 12H
14HDźwignia z rolką 14H

(3)
022 zestyki NC
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
202 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem)

(4)
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(5)
1297Obudowa z poprzecznymi otworami szczelinowymi

(6)
2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa

(7)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

EX-ZR 235-11Z-3D

Numer artykułu (Numer katalogowy)

151189789

EAN (European Article Number)

4030661347523

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

ATEX (Konformitätserklärung)

Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Strefy ochrony przeciwwybuchowej

2

22

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej

3G

3D

Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Deklaracja producenta

ATEX Strefa 2 i 22

Właściwości ogólne

Normy

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Obudowa

Budowa znormalizowana

Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047

c

Materiał obudowy

Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy

Materiał powłoki obudowy

malowane

Ciężar brutto

199 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Liczba zestyków pomocniczych

1

Liczba zestyków bezpieczeństwa

1

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

20.000.000 operacji

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Trzpień z rolką

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

20.000.000 operacji

Siła przełączania, minimalne

9 N

Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne

19 N

Szybkość najazdu, minimalne

20 mm/min

Szybkość najazdu, maksimum

1 m/s

Uwaga (prędkość aktywacji)

Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój przewodu dławiczek, najmniejszy

7 mm

Przekrój przewodu dławiczek, maksimum

12 mm

Przekrój kabla, minimalne

0,75 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

uwaga

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Przekrój żyły

13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

30 mm

Szerokość czujnika

30 mm

Wysokość czujnika

86 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

500 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

4 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

1 A

Element przełączający

zestyk (NO), zestyk (NC)

Zasada przełączania

Działanie migowe

Czas przełączania, maksimum

3 ms

Maksymalna częstotliwość przełączania

5.000 /h

Czas przełączenia, minimalne

5,5 ms

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Gwintowana dławica z certyfiaktem Ex

Diagram ruchu wyłącznika

Diagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 235
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, September 7, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 15.07.2025, 00:46