EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D
Archiwum
Numer katalogowy:103006007

Opis produktu
- z rolką mosiężną
- Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5