EX-ZV10H 235-02Z-3D
Archiwum
Numer katalogowy:101215976

Opis produktu
- Działanie migowe ze stałym naciskiem zestyków do punktu przełączania
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- wyłącznie do pozycjonowania
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°