FB-PE-8I-8O
Numer katalogowy:137002774

Opis produktu
8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads. 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches - Built-in module, suitable for custom applications
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuFB-PE-8I-8O
Numer artykułu (Numer katalogowy)137002774
EAN (European Article Number)8905236113468
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Właściwości ogólne
NormyEN 61131-2IEC 61131-2
Ciężar brutto110g
Dane ogólne - właściwości
Field box interfaceYes
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO Tak
Zintegrowany wskaźnik, diagnostykaTak
Zintegrowany wskaźnik, napięcie zasilająceTak
Liczba bezpiecznycvh wejść cyfrowych 2
Number of digital inputs8
Number of digital outputs8
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wejścia bezpieczeństwa, 2-kanałowy
uwagaThe signals of the safety switch are connected directly to the safety
Dane mechaniczne
MontażOtwory montażowe płaskie
Wykonanie śrub mocujących6x M4
Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum1,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0,2 mm²
Przekrój kabla, maksimum0,5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły, minimum24AWG
Przekrój żyły, maksimum20AWG
Przyłącze (mechaniczne)cage terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość125mm
Szerokość40mm
Wysokość17,6mm
Średnica otworu4,8mm
Odstęp30 x 57,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP00
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Wilgotność względna, minimum10%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje5 … 8,4 Hz, amplituda 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, z 1 g
odporność na uderzenie15 g / 11 ms
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum4.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,5kV
Kategoria przepięciaI
Stopień zanieczyszczenia1
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -25 % / +25 % (zasilacz stabilizowany PELV)
Prąd roboczy, minimalne850mA
Prąd jałowy I0, typowy25mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy1.000mA
uwagaThe total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Oznaczenie, wejścia cyfroweIn 1 ... In 8
Poziom wejściowy, sygnał HIGH "1"11 ... 30 V
Poziom wejściowy, sygnał LOW "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Oznaczenie, wyjścia cyfroweOut 1 ... Out 8
Spadek napięcia Ud, maksimum2V
Wykonanieshort-circuit proof, p-type
Prąd szczątkowy0,5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Current consumption at 24V12mA
Design of the interfaceshort-circuit proof
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
Wskaźnik stanu - LED 01
Stan diody LEDPower LED device port
Pozycja LED"Pwr": moduł
Dioda LEDZielona
Wskaźnik stanu - LED 02
Stan diody LEDError-LED podłączenia urządzenia
Pozycja LED"Err": moduł
Dioda LEDCzerwona
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.08.2026, 21:12