FH 521
Numer katalogowy:101138414

Opis produktu
- Fixed hinge
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuFH 521
Numer artykułu (Numer katalogowy)101138414
EAN (European Article Number)4030661104522
eCl@ss number, version 12.027-27-06-92
eCl@ss number, version 11.027-27-06-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego2x śruba M 5 x 20 zgodnie z ISO 7380Kołki ustalacjącezaślepka
Właściwości ogólne
Ciężar brutto115g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość30mm
Wysokość40mm
Głębokość17mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.11.2026, 16:28