FWS 1206 A
Numer katalogowy:101170057
Archiwum

Opis produktu
- Wykrywa bezruch z wykorzystaniem 1 lub 2 czujników impulsów
- Wykorzystuje dodatkowy sygnał bezruchu, np. sterownika programowalnego jako drugi kanał wejściowy
- 2 zestyki bezpieczeństwa
- 2 Wyjścia sygnalizacyjne
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuFWS 1206 A
Numer artykułu (Numer katalogowy)101170057
EAN (European Article Number)4030661297194
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, obudowa wentylowana
Ciężar brutto200g
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zerwania przewodu Tak
Obwód sprzężenia zwrotnegoTak
Reset z detekcją zboczaTak
Wykrywanie zwarcia doziemnegoTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED1
Liczba bezzwłocznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji2
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Wartość PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL) 2
Żywotność20Rok(lata)
Kategoria zatrzymania0
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy20.000.000operacji
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyIEC/EN 60947-1
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5sztywny lub elastyczny
Przekrój kabla, minimalne0,2 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Moment dokręcania zacisków0,6Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość100mm
Głębokość121mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP40
Stopień ochrony miejsca instalacjiIP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia+0 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 ... 55 Hz, amplituda 0,35 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4,8kV
Kategoria przepięciaII
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 01103
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +15 %
Znamionowy prąd cieplny6A
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne20.4VAC
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum26.4VAC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum20,4VDC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum28,8VDC
Elektryczny pobór mocy, maksimum5W
Rezystancja zestyków, maksimum0,1Ω
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków)w nowym stanie
Materiał zestyków, elektrycznychAg-Ni 10 pozłacane 0,2 µm
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-153A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-132A
Zdolność przełączania, minimum10VDC
Zdolność przełączania, minimum10mA
Zdolność przełączania, maksimum250VAC
Zdolność przełączania, maksimum8A
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Poziom wejściowy, sygnał HIGH "1"10 … 30 VDC
Poziom wejściowy, sygnał LOW "0"0 … 2 VDC
Rezystancja, maksimum40Ω
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum24VDC
Zdolność przełączania, maksimum2A
Zintegrowany System Diagnostyczny (ISD)
Uwaga (błąd ISD)Następujące błędy zostały zarejestrowane przez moduły bezpieczeństwa i wskazane przez ISD.
BłądBłąd załączenia lub wyłączenia przekaźnika bezpieczeństwaNiepowodzenie analizy jednego kanałuNiezadziałanie obwodów wejściowych lub obwodów przekaźnikowych sterowania modułu monitorującego bezpieczeństwaNiezadziałanie wyłączników zbliżeniowychPrzerwanie połączeń do indukcyjnych wyłączników zbliżeniowych
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczna kontrola bezruchu
Note
Uwaga (informacje ogólne)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Blokada elektromagnetyczna może zostać otwarta, gdy bezpieczny monitor kontroli bezruchu, wykorzystując jeden lub dwa indukcyjne czujniki zbliżeniowe, jak również dodatkowy sygnał bezruchu (H7), wykryje zakończenie ruchów dobiegowych. Po naciśnięciu przycisku (E) następuje podanie zasilania na cewkę blokady elektromagnetycznej.Do zabezpieczenia pojedynczej osłony bezpieczeństwa w ciągach produkcyjnych z niebezpiecznymi ruchami dobiegowymi, PL do d i Kategorii 3Kontrola bezruchu dla odblokowywania blokad elektromagnetycznychOdpowiednie indukcyjne wyłączniki zbliżeniowe typoszregu IFL o polaryzacji PNP, znajdują się w katalogu "Schmersal Catalogue Automatisierungstechnik".Schemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem.Tabele ISD (Zintegrowanego Systemu Diagnostyczego) dla analizy wskazań błędów i ich przyczyn zamieszczono w załączniku.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.11.2026, 21:25