G150-075Z22/22Y-FL2
Numer katalogowy:101215641

Opis produktu
- Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
- Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
- Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuG150-075Z22/22Y-FL2
Numer artykułu (Numer katalogowy)101215641
EAN (European Article Number)4030661403786
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
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto1.650g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC4
Liczba zestyków NC, po lewej stronie2
Liczba zestyków NC, po prawej stronie2
Liczba zestyków NO4
Liczba zestyków NO, lewa strona2
Liczba zestyków NO, prawa strona2
Dane mechaniczne
Montażotwory montażowez góry
Przełożenie1:75
Typ mocowania wałuFull shaft
Typ kołnierza montażowegoFL2
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość244mm
Szerokość160mm
Wysokość175mm
Długość wału36mm
średnica wałka12mm
Tolerancja średnicy wałuh8
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
Element przełączający z lewejZ 6881-11-1
Element przełączający z prawejZ 6881-11-1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.07.2026, 10:55