G150-150T02/02Y
Numer katalogowy:101123693

Opis produktu
- Tłumaczenie > 1:50
- Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
- Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
- Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.
- Możliwość montażu na podłodze
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuG150-150T02/02Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)101123693
EAN (European Article Number)4030661088662
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto1.380g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC4
Liczba zestyków NC, po lewej stronie2
Liczba zestyków NC, po prawej stronie2
Dane mechaniczne
Montażotwory montażowe
Przełożenie1:150
Typ mocowania wałuFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość244mm
Szerokość120mm
Wysokość114mm
Długość wału44mm
średnica wałka12mm
Tolerancja średnicy wałuh8
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Element przełączający z lewejT 697-01-1
Element przełączający z prawejT 697-01-1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.10.2026, 07:07