G150-450M22/Z22Y
Numer katalogowy:101168733

Opis produktu
- Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
- Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
- Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuG150-450M22/Z22Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)101168733
EAN (European Article Number)4030661224220
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto1.305g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC4
Liczba zestyków NC, po lewej stronie2
Liczba zestyków NC, po prawej stronie2
Liczba zestyków NO4
Liczba zestyków NO, lewa strona2
Liczba zestyków NO, prawa strona2
Dane mechaniczne
Montażotwory montażowe
Przełożenie1:450
Typ mocowania wałuFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość244mm
Szerokość120mm
Wysokość114mm
Długość wału44mm
średnica wałka12mm
Tolerancja średnicy wałuh8
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Element przełączający z lewejM 697-11-1
Element przełączający z prawejZ 6881-11-1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.09.2026, 12:37