G150-450T44/44Y-1600-1
Numer katalogowy:101154746

Opis produktu
- Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
- Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
- Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuG150-450T44/44Y-1600-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101154746
EAN (European Article Number)4030661418759
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
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC8
Liczba zestyków NC, po lewej stronie4
Liczba zestyków NC, po prawej stronie4
Liczba zestyków NO8
Liczba zestyków NO, lewa strona4
Liczba zestyków NO, prawa strona4
Liczba krzywek8
Krzywki regulowane z przoduYes
Dane mechaniczne
Montażotwory montażowe
Przełożenie1:450
Typ mocowania wałuFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość244mm
Szerokość120mm
Wysokość114mm
Długość wału44mm
średnica wałka12mm
Tolerancja średnicy wałuh8
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
Element przełączający z lewejT 6881-11-1
Element przełączający z prawejT 6881-11-1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.07.2026, 10:07