G50-025T22/22Y-2410
Numer katalogowy:101214481

Opis produktu
- Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
- Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
- Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuG50-025T22/22Y-2410
Numer artykułu (Numer katalogowy)101214481
EAN (European Article Number)4030661398914
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
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto1.450g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC4
Liczba zestyków NC, po lewej stronie2
Liczba zestyków NC, po prawej stronie2
Liczba zestyków NO4
Liczba zestyków NO, lewa strona2
Liczba zestyków NO, prawa strona2
Liczba krzywek4
Liczba kamer 30°4
Krzywki regulowane z przoduYes
Dane mechaniczne
Otwór pod wał4mm
Montażotwory montażowe
Przełożenie1:25
Typ mocowania wałuGroove and feather key
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość244mm
Szerokość120mm
Wysokość114mm
Długość wału44mm
Tolerancja średnicy otworu wałuH12
średnica wałka12mm
Tolerancja średnicy wałuh8
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
Element przełączający z lewejT 6881-11-1
Element przełączający z prawejT 6881-11-1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.07.2026, 23:50