G50-035Z11/11Y
Numer katalogowy:101166492

Opis produktu
- Przełożenie ≤ 1:50
- Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
- Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
- Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.
- Możliwość montażu na podłodze
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuG50-035Z11/11Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)101166492
EAN (European Article Number)4030661215433
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto1.230g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NC, po lewej stronie1
Liczba zestyków NC, po prawej stronie1
Liczba zestyków NO2
Liczba zestyków NO, lewa strona1
Liczba zestyków NO, prawa strona1
Dane mechaniczne
Montażotwory montażowe
Przełożenie1:35
Typ mocowania wałuFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość244mm
Szerokość120mm
Wysokość114mm
Długość wału44mm
średnica wałka12mm
Tolerancja średnicy wałuh8
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Element przełączający z lewejZ 6881-11-1
Element przełączający z prawejZ 6881-11-1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.10.2026, 04:47