G50-050M33/33Y-2502
Numer katalogowy:151179680

Opis produktu
- Z rowkiem i kluczem piórowym do podłączenia do istniejących systemów
- Dodatkowy otwór 4H12 do przypięcia
- Przełożenie ≤ 1:50
- Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
- Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
- Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.
- Możliwość montażu na podłodze
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuG50-050M33/33Y-2502
Numer artykułu (Numer katalogowy)151179680
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał pokrywyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Ciężar brutto1.416g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC6
Liczba zestyków NC, po lewej stronie3
Liczba zestyków NC, po prawej stronie3
Liczba zestyków NO6
Liczba zestyków NO, lewa strona3
Liczba zestyków NO, prawa strona3
Liczba krzywek2
Liczba kamer 30°2
Liczba kamer 90°2
Liczba kamer 180°2
Krzywki regulowane z przoduYes
Dane mechaniczne
Otwór pod wał4mm
Montażotwory montażowe
Przełożenie1:50
Typ mocowania wałuGroove and feather key
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość244mm
Szerokość120mm
Wysokość114mm
Długość wału44mm
Tolerancja średnicy otworu wałuH12
średnica wałka12mm
Tolerancja średnicy wałuh8
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Element przełączający z lewejM 697-11-1
Element przełączający z prawejM 697-11-1
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.10.2026, 17:17