1. Akcesoria interfejsu SD
  2. Gateway

Gateway

SDG

SDG

  • •Diagnostyka szeregowa maks. 31 urządzeń bezpieczeństwa za pośrednictwem magistrali SD firmy Schmersal
  • •Automatyczne adesowanie połączonych urządzeń magistrali SD
  • •Interfejs diagnostyczny i interfejs komunikacji zapewniają łatwe uruchamianie i konserwację urządzenia
  • •Bogate funkcje dodatkowe dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu
  • •Dugotrwałe przechowywanie komunikatów dzienników za pomocą karty SD
  • •Konwersja danych stanu i danych diagnostycznych na protokoły magistrali polowej oparte na sieci Ethernet
Przejdź do kategorii
SD-I-U

SD-I-U

  • •Bramka UNIWERSALNA do monitorowania sygnałów diagnostycznych szeregowo połączonych urządzeń bezpieczeństwa z interfejsem SD.
  • •Wyczerpujące dane diagnostyczne i dot. statusu urządzeń SD są przesyłane do systemu sterowania za pomocą szyny interfejsu SD.
  • •Szeregowe łączenie linii diagnostycznych maks. 31 urządzeń bezpieczeństwa
  • •Możliwe szeregowe łączenie zróżnicowanych urządzeń
  • •Zmniejszone nakłady pracy i kosztów przy okablowaniu, dzięki szeregowemu łączeniu kanałów bezpieczeństwa i przewodów diagnostycznych.
  • •Automatyczne nadawanie adresów urządzeniom bezpieczeństwa podłączonym przez interfejs SD
Przejdź do kategorii
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2

  • •PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2do konwersji szeregowych sygnałów diagnostycznych na protokół PROFIBUS DP
  • •PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 jest urządzeniem podrzędnym PROFIBUS
  • •Urządzenie ze stopniem ochrony IP 10 do montażu w skrzynkach kontrolnych, na standardowych szynach DIN
Przejdź do kategorii