HB-BL
Numer katalogowy:103038908

Opis produktu
- zaślepka
- higieniczna konstrukcja
- Stal nierdzewna (V4A)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuHB-BL
Numer artykułu (Numer katalogowy)103038908
EAN (European Article Number)4030661617169
eCl@ss number, version 12.027-37-12-39
eCl@ss number, version 11.027-37-12-39
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-39
ETIM number, version 7.0EC002023
ETIM number, version 6.0EC002023
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieBlind plug
KonstrukcjaOkrągły
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał pierścienia przedniegoStainless steel (V4A)
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor mieszka uszczelniającegoNiebieskie
Ciężar brutto77g
Dane ogólne - właściwości
Anti-torsion protectionYes
Dane mechaniczne
Wykonanie śrub mocującychM4X8
Moment dokręcania śruby, maksimum1,8Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height7mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu4mm
Średnica pierścienia przedniego45mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp65 x 65mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Temperatura otoczenia-40 ... +80 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.11.2026, 02:21