HDRZ40-BL-RT-GB
Numer katalogowy:103037906

Opis produktu
- higieniczna konstrukcja
- ze zintegrowanym żółtym tłem
- niebieskie, widoczne elementy uszczelniające
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuHDRZ40-BL-RT-GB
Numer artykułu (Numer katalogowy)103037906
EAN (European Article Number)4030661617206
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULushygiene tested
Właściwości ogólne
NormyDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaIntegrated jump mechanism
Warunki montażu (mechaniczne)Wszystkie powierzchnie min. 3° do linii poziomej
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał części roboczychPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiał pierścienia przedniegoTworzywo
Materiał mieszkówSilikon
Kolor elementu sterującegoczerwony
Kolor pierścienia przedniegożółty
Kolor mieszka uszczelniającegoNiebieskie
Kolor uszczelkiNiebieskie
Ciężar brutto63g
Dane ogólne - właściwości
Mechanizm zatrzaskowy zintegrowanyTak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba pozycji wyłącznika1
Number of contact elements, maximum4
Anti-torsion protectionYes
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
OdryglowanieNarysuj odblokowane
Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego100.000operacji
Skok główki5,5mm
Siła wypychająca, minimalne50N
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania nakrętek, maksimum4Nm
Typowa siła uruchamiania wyłącznika awaryjnego50N
Typowa siła uruchamiania przycisku50N
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość, maksimum46mm
Wysokość86mm
Mounting height38mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu48mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
wymiary głowiczek40mm
Średnica pierścienia przedniego45mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp65 x 65mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania ZATRZYMANIA AWARYJNEGO, maks600/h
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Scope of delivery with contact carrier SMF
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.10.2026, 13:33