HHS16-BL-SW-2-POL
Numer katalogowy:103044285

Opis produktu
- higieniczna konstrukcja
- zamykany na zamek
- niebieskie, widoczne elementy uszczelniające
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuHHS16-BL-SW-2-POL
Numer artykułu (Numer katalogowy)103044285
EAN (European Article Number)4030661617848
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Certyfikaty - Normy
Certyfikatyhygiene tested
Właściwości ogólne
NormyANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
WykonanieMain switch 16 AMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłySmall marking plate
Warunki montażu (mechaniczne)Wszystkie powierzchnie min. 3° do linii poziomej
Przełącz długość
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał tabliczki identyfikacyjnejStal nierdzewna (V4A)
Materiał wspornikaStal nierdzewna (V4A)
Materiał pierścienia przedniegoStainless steel (V4A)
Materiał przełącznikaABS
Kolor tabliczki identyfikacyjnejSrebro
Kolor wspornikaSrebro
Kolor stykuCzarne
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętkiCzarne
Kolor mieszka uszczelniającegoNiebieskie
Kolor uszczelkiNiebieskie
Ciężar brutto220g
Dane ogólne - właściwości
Blokowany w pozycji neutralnej Tak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Liczba pozycji wyłącznika1
Number of main contacts2
Anti-torsion protectionYes
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Pozycja zatrzaskiwaniaprawe
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Kąt przełączania, prawe90°
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania nakrętek, maksimum4Nm
Mounting position main contacts0°
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne1 mm², elastyczny1 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły12AWG
Moment dokręcania zacisków2,5Nm
Przyłącze (mechaniczne)Terminale śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość80mm
Szerokość70mm
Wysokość95mm
Mounting height32mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu58mm
Uwaga (głębokość montażu)Plus konektor
Średnica pierścienia przedniego45mm
Długość klamki52,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
uwagaDla każdej obudowy
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Temperatura otoczenia+0 ... +80 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny20A
Rated operating voltage690VAC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia10.000A
Zdolność przełączania, AC-35.500W
Zdolność przełączania, AC-237.500W
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/OBezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Scope of delivery with contact carrier SMF-SGwithout strengthening plate, with marking plate
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 31.10.2026, 22:05