HHSNH125-BL-RT-MP
Numer katalogowy:103044304

Opis produktu
- ze zintegrowanym żółtym tłem
- higieniczna konstrukcja
- zamykany na zamek
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuHHSNH125-BL-RT-MP
Numer artykułu (Numer katalogowy)103044304
EAN (European Article Number)4030661618036
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Certyfikaty - Normy
Certyfikatyhygiene tested
Właściwości ogólne
NormyANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
WykonanieMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaLarge marking plateOkrągłyStrengthening plate
Warunki montażu (mechaniczne)Wszystkie powierzchnie min. 3° do linii poziomej
Przełącz długość
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał tabliczki identyfikacyjnejStal nierdzewna (V4A)
Materiał wspornikaStal nierdzewna (V4A)
Materiał płyty montażowejStal nierdzewna (V4A)
Materiał pierścienia przedniegoStainless steel (V4A)
Materiał przełącznikaABS
Kolor tabliczki identyfikacyjnejżółty
Kolor wspornikaSrebro
Kolor stykuCzarne
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor płyty montażowejSrebro
Kolor pokrętkiczerwony
Kolor mieszka uszczelniającegoNiebieskie
Kolor uszczelkiNiebieskie
Ciężar brutto220g
Dane ogólne - właściwości
Blokowany w pozycji neutralnej Tak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Liczba pozycji wyłącznika1
Number of main contacts3
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Pozycja zatrzaskiwaniaprawe
Żywotność mechaniczna, najmniejszy25.000operacji
Kąt przełączania, prawe90°
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania śruby2Nm
Moment dokręcania nakrętek, maksimum4Nm
Mounting position main contacts0°
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne2,5 mm², elastyczny4 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum35 mm², elastyczny50 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły0AWG
Moment dokręcania zacisków2,5Nm
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość110mm
Szerokość110mm
Wysokość133mm
Mounting height37mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu96mm
Uwaga (głębokość montażu)Plus konektor
Średnica pierścienia przedniego45mm
Długość klamki52,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
uwagaDla każdej obudowy
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny125A
Rated operating voltage690VAC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia25.000A
Zdolność przełączania, AC-337.000W
Zdolność przełączania, AC-2337.000W
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/OBezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)including strengthening plate and yellow marking plateScope of delivery with contact carrier SMF-SG
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.09.2026, 13:51