HML-BL-GB-983
Numer katalogowy:103063901

Opis produktu
- możliwość dostosowania symboliki
- higieniczna konstrukcja
- Światło dookulne 360°
- niebieskie, widoczne elementy uszczelniające
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuHML-BL-GB-983
Numer artykułu (Numer katalogowy)103063901
EAN (European Article Number)4030661684833
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Właściwości ogólne
NormyDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIndicator lightsMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyPłaska kopułka
Warunki montażu (mechaniczne)Wszystkie powierzchnie min. 3° do linii poziomej
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał kopułyTworzywo
Kolor kopułyżółty
Kolor uszczelkiNiebieskie
Ciężar brutto27g
Dane ogólne - właściwości
Z oznakowaniem symbolicznymTak (1)
Możliwość podświetleniaTak
Pełna izolacja Tak
Anti-torsion protectionYes
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania nakrętek, maksimum4Nm
Symbol Numer oznakowania983
Projektowanie etykietLaser
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height10mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu51mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including light element
Średnica pierścienia przedniego45mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp65 x 65mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)dla 24 VAC/DC
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Scope of delivery with contact carrier SMF
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.10.2026, 16:06