HSK/V4A
Numer katalogowy:103061694

Opis produktu
- do przycisków zwykłych i podświetlanych
- Stal nierdzewna (V4A)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuHSK/V4A
Numer artykułu (Numer katalogowy)103061694
EAN (European Article Number)4030661675749
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-06
ETIM number, version 7.0EC002040
ETIM number, version 6.0EC000624
Właściwości ogólne
WykonanieEmergency stop protective collar
Materiał obudowyStal nierdzewna
Kolor obudowySrebro
Ciężar brutto100g
Dane mechaniczne
Montażtylne otwory montażowe
Wykonanie śrub mocujących2x M5
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość52mm
Szerokość76mm
Wysokość40mm
Odstęp68mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 04:33