HWS21.1-BL-WS
Numer katalogowy:103039651

Opis produktu
- 2 wybór pozycji
- Długi uchwyt
- higieniczna konstrukcja
- niebieskie, widoczne elementy uszczelniające
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuHWS21.1-BL-WS
Numer artykułu (Numer katalogowy)103039651
EAN (European Article Number)4030661617626
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULushygiene tested
Właściwości ogólne
NormyDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieMontaż na płycie przedniejSelector switch
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)Wszystkie powierzchnie min. 3° do linii poziomej
Przełącz długość
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał pierścienia przedniegoStainless steel (V4A)
Materiał przełącznikaABS
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętkiBiałe
Kolor mieszka uszczelniającegoNiebieskie
Kolor uszczelkiNiebieskie
Ciężar brutto69g
Dane ogólne - właściwości
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba pozycji wyłącznika2
Number of contact elements, maximum4
Anti-torsion protectionYes
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Pozycja zatrzaskiwaniaprawe
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące300.000operacji
Kąt przełączania, prawe45°
moment aktywujący0,5Nm
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania nakrętek, maksimum4Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość, maksimum46mm
Wysokość79mm
Mounting height31mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu48mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
Średnica pierścienia przedniego45mm
Długość klamki52,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp65 x 82mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Scope of delivery with contact carrier SMF
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.10.2026, 05:22