HWSE7.1-BL-SW
Numer katalogowy:103041141

Opis produktu
- Długi uchwyt
- higieniczna konstrukcja
- Do 12 pozycji
- niebieskie, widoczne elementy uszczelniające
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuHWSE7.1-BL-SW
Numer artykułu (Numer katalogowy)103041141
EAN (European Article Number)4030661618173
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Certyfikaty - Normy
Certyfikatyhygiene tested
Właściwości ogólne
NormyANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
WykonanieMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)Wszystkie powierzchnie min. 3° do linii poziomej
Przełącz długość
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał pierścienia przedniegoStainless steel (V4A)
Materiał przełącznikaABS
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętkiCzarne
Kolor mieszka uszczelniającegoNiebieskie
Kolor uszczelkiNiebieskie
Ciężar brutto250g
Dane ogólne - właściwości
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba pozycji wyłącznika7
Anti-torsion protectionYes
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
kąt przełączania45°
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania nakrętek, maksimum4Nm
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne1 mm², elastyczny1 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły12AWG
Moment dokręcania zacisków2,5Nm
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość, maksimum48mm
Wysokość125mm
Mounting height31mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu94mm
Uwaga (głębokość montażu)Plus konektor
Średnica pierścienia przedniego45mm
Długość klamki52,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny20A
Rated operating voltage690VAC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia10.000A
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Bezpieczny moduł Fieldbox ze zdecentralizwanym I/O
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Scope of delivery with contact carrier SMF-SG
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.10.2026, 10:50