HZSO/V4A
Numer katalogowy:103060159

Opis produktu
- higieniczna konstrukcja
- Stal nierdzewna (V4A)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuHZSO/V4A
Numer artykułu (Numer katalogowy)103060159
EAN (European Article Number)4030661668550
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Właściwości ogólne
Wykonaniemarking plate
Warunki montażu (mechaniczne)Samoprzylepne
Materiał obudowyStal nierdzewna
Kolor obudowySrebro
Ciężar brutto7g
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość57mm
Szerokość46mm
Wysokość0,2mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.11.2026, 12:29