IFL 0,8-4-10ST2P
Numer katalogowy:101108240

Opis produktu
- UWAGA: Niedostępne!
- Obudowa metalowa
- DC 3-żyłowy
- Konektor
- Konstrukcja Ø 4 mm
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuIFL 0,8-4-10ST2P
Numer artykułu (Numer katalogowy)101108240
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208
ObudowaWalec, gładki
Warunki montażu (mechaniczne)wpuszczane
Materiał obudowyStal nierdzewna
Materiał mocowania przyłączyTworzywo
Ciężar brutto8g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu3
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania0,8mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M8
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika4mm
Długość czujnika49mm
Szerokość czujnika4mm
Wysokość czujnika4mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczenia0
Dane elektryczne
Operating voltage7 ... 35 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy2,5mA
Rated operating voltage7 ... 35 VDC
Prąd znamionowy100mA
Element przełączającyZestyk normalnie otwarty (NO)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zwarciem (impulsowym)
Częstotliwość wyłączania, ok.1.000Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum2V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,1A
Wykonanietyp p
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Zacisk H 4 wchodzi w zakres dostawy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.10.2026, 05:16