IFL 0,8-8M-10ST2P
Numer katalogowy:101115870
Archiwum

Opis produktu
- Konstrukcja M8 x 1
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuIFL 0,8-8M-10ST2P
Numer artykułu (Numer katalogowy)101115870
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)wpuszczane
Materiał obudowyMosiądz
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiMosiądz
Ciężar brutto15g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu3
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania0,8mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM8
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczenia0
Dane elektryczne
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Prąd znamionowy200mA
Zintegrowany obwód ochronnyMaks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum1,2V
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.11.2026, 21:44