IFL 1-8-10N-1750
Numer katalogowy:101114612

Opis produktu
- Konstrukcja M 8 x 1
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuIFL 1-8-10N-1750
Numer artykułu (Numer katalogowy)101114612
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)wpuszczane
Materiał obudowyMosiądz
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiMosiądz
Ciężar brutto90g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba żył przewodu3
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania2mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM8
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczenia0
Dane elektryczne
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Prąd znamionowy200mA
Zintegrowany obwód ochronnyMaks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum1,2V
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.07.2026, 17:54