IFL 10-180-10/01YG
Archiwum
Numer katalogowy:101091876

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy PG9 x 1.5
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- AC 2-żyłowy
- z podwójną izolacją
- Przedział okablowania
- Konstrukcja M 18 x 1
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuIFL 10-180-10/01YG
Numer artykułu (Numer katalogowy)101091876
EAN (European Article Number)4030661018317
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyTworzywo
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał pokrywyTworzywo
Materiał nakrętekiTworzywo
Materiał podkładkiPerbunan
Ciężar brutto50g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Tulejka przewoduNie
Liczba żył przewodu2
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania10 mm
Odległość wyłączania10mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączepołączenie śrubowe
Number of cable wires2
Przekrój kabla, maksimum1 x 1,5 mm²
uwagaKomora przyłączeniowa z zaciskami śrubowymi do maks. 1,5 mm², z wejściem kablowym PG9.
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika18mm
Gwint ISO czujnikaM18x1
Schlüsselweite24SW
Długość czujnika126mm
Średnica obejmy montażowejM18x1
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowa częstotliwość zasilania, minimum45Hz
Znamionowa częstotliwość zasilania, maksimum65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Prąd roboczy, minimalne10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Prąd znamionowy500mA
Element przełączającyzestyk (NO) lub zestyk (NC)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi
Częstotliwość wyłączania, ok.10Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum4,5V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,5A
WykonanieDwuprzewodowe
Prąd szczątkowy1mA
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Note
Uwaga (informacje ogólne)Programowalne przez zmianę pozycji zworki na końcówkach śrubowychZamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.07.2026, 02:10