IFL 13-390-10YA (M25)
Numer katalogowy:103001689
Archiwum

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuIFL 13-390-10YA (M25)
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001689
EAN (European Article Number)4030661423166
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
ObudowaBlok
Warunki montażu (mechaniczne)wpuszczane
Materiał obudowyTworzywo
Obszar aktywnyTworzywo
Ciężar brutto2.525g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Nie
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania13mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączePołączenie śrubowe M25
Przekrój kabla, maksimum2 x 4 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika204mm
Szerokość czujnika150mm
Wysokość czujnika90mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type of voltage rangeACDC
Prąd roboczy, minimalne5mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Prąd znamionowy300mA
Element przełączającyZestyk normalnie otwarty (NO)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zakłóceniami indukcyjnymiz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów
Częstotliwość wyłączania, ok.15Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum4V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,3A
WykonanieDwuprzewodowe
Prąd szczątkowy0,5mA
Note
Uwaga (informacje ogólne)Cable routing optionally at the rear or side.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.09.2026, 05:40