IFL 15-30-01T
Numer katalogowy:101141545

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- AC 2-żyłowy
- z podwójną izolacją
- Konstrukcja M30 x 1,5
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuIFL 15-30-01T
Numer artykułu (Numer katalogowy)101141545
EAN (European Article Number)4030661122458
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyMosiądz
Materiał powłoki obudowyniklowany
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiMosiądz
Ciężar brutto200g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Tulejka przewoduTak
Liczba żył przewodu2
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania15mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKabel H03VV-F
Number of cable wires2
Przekrój żyły0,5mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM30
Schlüsselweite36SW
Długość czujnika100mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Dane elektryczne
Znamionowa częstotliwość zasilania, minimum45Hz
Znamionowa częstotliwość zasilania, maksimum65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Prąd roboczy, minimalne10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Prąd znamionowy500mA
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi
Częstotliwość wyłączania, ok.10Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum4,5V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,5A
WykonanieDwuprzewodowe
Prąd szczątkowy1mA
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Note
Uwaga (informacje ogólne)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.10.2026, 15:51