IFL 15-30L-11ST1P
Numer katalogowy:101127032
Archiwum

Opis produktu
- Konstrukcja M30 x 1,5
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuIFL 15-30L-11ST1P
Numer artykułu (Numer katalogowy)101127032
EAN (European Article Number)4030661278339
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyMosiądz
Materiał powłoki obudowyniklowany
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiMosiądz
Ciężar brutto148g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Nie
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania15mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKonektor
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM30
Schlüsselweite36SW
Długość czujnika78mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Prąd znamionowy400mA
Element przełączającyZestyk (NO) i zestyk (NC) (antywalentny)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zakłóceniami indukcyjnymiz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów
Częstotliwość wyłączania, ok.200Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum1,5V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,4A
Wykonanietyp p
Note
Uwaga (informacje ogólne)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.10.2026, 05:42