IFL 15-30L-11TN
Numer katalogowy:101127028
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- DC 4-żyłowy
- Długa obudowa
- Konstrukcja M30
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuIFL 15-30L-11TN
Numer artykułu (Numer katalogowy)101127028
EAN (European Article Number)4030661278292
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Obudowawalec, gwint
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyMosiądz
Materiał powłoki obudowyniklowany
Obszar aktywnyTworzywo
Materiał nakrętekiMosiądz
Ciężar brutto190g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Tulejka przewoduTak
Liczba żył przewodu4
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość wyłączania15mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-2
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeKabel
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,25mm²
Materiał płaszcza kablaPVC
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnikaM30
Schlüsselweite36SW
Długość czujnika100mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaII
Dane elektryczne
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Prąd jałowy I0, typowy5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Prąd znamionowy400mA
Element przełączającyZestyk (NO) i zestyk (NC) (antywalentny)
Zintegrowany obwód ochronnyochrona przed zakłóceniami indukcyjnymiz zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów
Częstotliwość wyłączania, ok.200Hz
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum1,5V
Prąd dla spadku napięcia Ud0,4A
Wykonanietyp n
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)żółta dioda LED
Note
Uwaga (informacje ogólne)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.08.2026, 15:02